Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

Tato rozpěrka s vnitřním a vnějším závitem má tenké kulaté tělo a používá se mimo jiné ke stohování desek. Vnější závit doporučujeme používat s produktem 139004000016 pro odsazenou montáž. Vnitřní závit doporučujeme používat se šroubem M4.
Nové objednací číslo:

10088838

Staré objednací číslo:

138010000016

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 11,0162 Kč
500 - 999 10,2631 Kč
1000 + 8,2411 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 754,05 Kč

250 x 11,0162 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 6.5 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M4
průměr 7.0 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ vnější/vnitřní závit
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás