Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

Hexagonal Spacer made from black PPS.
Nové objednací číslo:

10354193

Staré objednací číslo:

1566782

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 19,7733 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

9 886,65 Kč

500 x 19,7733 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 8.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M4 x 0.7
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyfenylsulfid
Typ Hexagonal Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1566782 nahrazuje:

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm
Nové objednací číslo: 10542385
Staré objednací číslo: 301408059934

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás