Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 19.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10372920

Staré objednací číslo:

36M30MF019

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8576 Kč
5000 - 19999 5,2717 Kč
20000 + 4,7446 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 857,60 Kč

1000 x 5,8576 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 4.8 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3 x 0.5
Délka rozpěrky 19.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás