Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 30.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10379011

Staré objednací číslo:

463822

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 18,4346 Kč
1000 - 1999 17,5004 Kč
2000 + 16,5661 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 843,46 Kč

100 x 18,4346 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Délka rozpěrky 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Male-Female Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás