Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 18.0 mm

Nové objednací číslo:

10306802

Staré objednací číslo:

552204

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 25,9368 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

12 968,40 Kč

500 x 25,9368 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás