Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10640869

Staré objednací číslo:

HNSM3-12-6-1V

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 10,3993 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 199,65 Kč

500 x 10,3993 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Délka vnitřního závitu 12.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Kompatibilní velikosti závitu M3
Délka rozpěrky 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás