10630150
HNSM3-18-7-1V
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 13,7922 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | hnědá |
|---|---|
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Speciální vlastnosti | Se skelným vláknem |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Typ | Female-Female Threaded Standoff |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku