Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1316 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
kulaté
 | 
polyamid
 | 
M3
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 9,1928 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3 x 0.5
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 4,3382 Kč - 5,3557 Kč | 47000 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3 x 0.5
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 4,5951 Kč - 5,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 4,2531 Kč - 5,2509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3 x 0.5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 4,7446 Kč - 5,8576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3 x 0.5
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 4,2531 Kč - 5,2509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 4,5101 Kč - 5,5681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3 x 0.5
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 4,6821 Kč - 5,7805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 7,0838 Kč - 9,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
#8-32
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 4,7409 Kč - 5,8529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 4,6992 Kč - 5,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 8,9023 Kč - 11,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 4,4668 Kč - 5,5146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 4,8863 Kč - 6,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 4,6821 Kč - 5,7805 Kč | 980 Skladem | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 4,7431 Kč - 5,8558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 4,5101 Kč - 5,5681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M3.5 x 0.6
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 4,8108 Kč - 5,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 4,2474 Kč - 5,2437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
šestihran
 | 
polyamid 6.6
 | 
M4 x 0.7
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku