Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,1435 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8408 Kč - 11,7971 Kč | 9750 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,2411 Kč - 11,0162 Kč | 5000 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | 900 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | 55 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 4,9921 Kč | 50 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,4567 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | 250 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | 600 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,1934 Kč - 10,1934 Kč | 1597 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,8249 Kč - 11,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,3293 Kč - 43,3815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | 100 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid 6.6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku