Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7216 Kč - 32,6581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 20,562 Kč - 21,0038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 3800 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | 5051 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,8929 Kč - 34,4569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,1636 Kč - 23,0224 Kč | 90 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8526 Kč - 4,8526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,5898 Kč - 11,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,7671 Kč - 8,6176 Kč | 2100 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,5661 Kč - 18,4346 Kč | 50 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | 55 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,3329 Kč - 11,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 15,3529 Kč - 24,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | 900 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5739 Kč - 12,8429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku