Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
22.2 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
12.7 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
#4
15.9 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#8
15.9 mm
10,4444 Kč - 32,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
50.8 mm
1,7291 Kč - 2,8586 Kč 500 Skladem
4.8 mm
9.5 mm
2,0359 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
22.2 mm
3,3467 Kč - 11,9923 Kč 400 Skladem
4.8 mm
#4
38.1 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
12.7 mm
1,164 Kč - 1,4371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
28.6 mm
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,93 Kč - 1,1481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
17.5 mm
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
11.1 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
12.7 mm
9,5626 Kč - 11,8056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
#6
41.3 mm
0,9489 Kč - 1,1714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
6.4 mm
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
25.4 mm
1,9771 Kč - 2,441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
22.2 mm
1,0376 Kč - 1,2812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
8.0 mm
1,2948 Kč - 1,5984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
19.1 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10010471

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Cenové rozmezí
32,686 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

10010372

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 22.2 mm

10010419

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Cenové rozmezí
1,4371 Kč - 1,164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Cenové rozmezí
1,1481 Kč - 0,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Cenové rozmezí
11,8056 Kč - 9,5626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 6.4 mm

10372142

Cenové rozmezí
1,1714 Kč - 0,9489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 25.4 mm

10372234

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Cenové rozmezí
2,441 Kč - 1,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Cenové rozmezí
1,2812 Kč - 1,0376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Cenové rozmezí
1,5984 Kč - 1,2948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm