Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,164 Kč - 1,4371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
28.6 mm
1,187 Kč - 1,4656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
14.3 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
12.7 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
22.2 mm
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
25.4 mm
2,0606 Kč - 2,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#6
19.1 mm
1,308 Kč - 1,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
15.0 mm
1,9771 Kč - 2,441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
22.2 mm
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
12.7 mm
1,533 Kč - 1,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,93 Kč - 1,1481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
17.5 mm
1,4138 Kč - 1,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
18.0 mm
9,5626 Kč - 11,8056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
#6
41.3 mm
0,9923 Kč - 1,2252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
8.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Cenové rozmezí
1,4371 Kč - 1,164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 14.3 mm

10372371

Cenové rozmezí
1,4656 Kč - 1,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #6 19.1 mm

10372678

Cenové rozmezí
2,5441 Kč - 2,0606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Cenové rozmezí
1,6148 Kč - 1,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Cenové rozmezí
2,441 Kč - 1,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Cenové rozmezí
1,8926 Kč - 1,533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Cenové rozmezí
1,1481 Kč - 0,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Cenové rozmezí
1,7456 Kč - 1,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Cenové rozmezí
11,8056 Kč - 9,5626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 8.0 mm

10372357

Cenové rozmezí
1,2252 Kč - 0,9923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm