Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné se závitem - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné rozpěrky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a kedná se o přesné komponenty, které zajišťují bezpečné upevnění a přesné odsazení v elektrických a mechanických systémech. Mají vnitřní závity pro spolehlivé upevnění i v náročných podmínkách.

PEEK (polyether ether keton) má odolnost proti plameni, rozměrovou stabilitu a chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 C). Má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a malé vypouštění plynů, což zajišťuje konzistentní výkon tam, kde záleží i na malých odchylkách.

Tyto rozpěrky jsou vhodné pro elektrická zařízení v leteckém průmyslu, telekomunikacích a výrobě polovodičů. Ideální pro použití v konektorech, obvodech a pro zařízení vystavená náročným podmínkám. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 l1 A/F Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
20.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.5
5.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
12.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
25.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
40.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
18.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
35.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
3.0
6.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
4.0
8.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
35.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
30.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.0
18.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
15.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
2.5
5.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.0
6.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
20.0
7.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.5
15.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.0
6.0
6.0
  • z/ze 2
šestihran Rozpěrky M3 20.0 10.0 6.0 PEEK

20767044


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 5.0 2.5 7.0 PEEK

20767075


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    2.5
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 12.0 6.0 8.0 PEEK

20767211


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

20767051


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 40.0 10.0 8.0 PEEK

20767280


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 18.0 9.0 7.0 PEEK

20767136


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 35.0 10.0 7.0 PEEK

20767174


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 6.0 3.0 7.0 PEEK

20767082


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 8.0 4.0 8.0 PEEK

20767198


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

20767273


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 30.0 10.0 8.0 PEEK

20767266


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 18.0 9.0 6.0 PEEK

20767037


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 10.0 5.0 7.0 PEEK

20767105


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 10.0 5.0 8.0 PEEK

20767204


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 15.0 7.5 8.0 PEEK

20767228


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 5.0 2.5 6.0 PEEK

20766979


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    2.5
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 6.0 3.0 8.0 PEEK

20767181


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 20.0 10.0 7.0 PEEK

20767143


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 15.0 7.5 6.0 PEEK

20767020


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 6.0 3.0 6.0 PEEK

20766986


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová