Šestihranné rozpěrky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a kedná se o přesné komponenty, které zajišťují bezpečné upevnění a přesné odsazení v elektrických a mechanických systémech. Mají vnitřní závity pro spolehlivé upevnění i v náročných podmínkách.
PEEK (polyether ether keton) má odolnost proti plameni, rozměrovou stabilitu a chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 C). Má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a malé vypouštění plynů, což zajišťuje konzistentní výkon tam, kde záleží i na malých odchylkách.
Tyto rozpěrky jsou vhodné pro elektrická zařízení v leteckém průmyslu, telekomunikacích a výrobě polovodičů. Ideální pro použití v konektorech, obvodech a pro zařízení vystavená náročným podmínkám. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 | l1 | A/F | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,7884 Kč - 58,6537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
||
84,5618 Kč - 93,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
57,8411 Kč - 64,2677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
55,9049 Kč - 62,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
||
54,7797 Kč - 60,8661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
84,5618 Kč - 93,9576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
64,2816 Kč - 71,4239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
||
80,2384 Kč - 89,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
||
102,427 Kč - 113,8078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
||
66,6641 Kč - 74,0713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
74,5072 Kč - 82,7858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
78,3686 Kč - 87,0762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
25.0
|
6.0
|
||
111,9115 Kč - 124,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
68,3442 Kč - 75,9379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
109,80 Kč - 122,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
124,5806 Kč - 138,4231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
||
63,3462 Kč - 70,3846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
54,90 Kč - 61,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
63,3462 Kč - 70,3846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
53,07 Kč - 58,9665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.5
|
5.0
|
7.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku