Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - vnější/vnitřní závit – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l3 l2 l1 A/F l4 Koupit
26,4669 Kč - 33,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0
6.0
8.0
5.5
1.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
10.0
15.0
8.0
1.6
54,6983 Kč - 68,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
25.0
10.0
2.0
58,7314 Kč - 73,3512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
8.0
35.0
7.0
1.4
62,5124 Kč - 78,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
40.0
8.0
1.6
51,9256 Kč - 65,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
8.0
30.0
7.0
1.4
50,9173 Kč - 63,7727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
30.0
8.0
1.6
67,5537 Kč - 84,4421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
35.0
10.0
2.0
38,8181 Kč - 48,6487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0
12.0
10.0
10.0
2.0
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
36,0454 Kč - 45,1198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
8.0
15.0
7.0
1.4
28,7355 Kč - 36,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5
6.0
12.0
5.5
1.0
47,1363 Kč - 58,9834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
8.0
25.0
7.0
1.4
41,0867 Kč - 51,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0
12.0
12.0
10.0
2.0
44,1115 Kč - 55,2024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
20.0
8.0
1.6
45,6239 Kč - 56,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
25.0
8.0
1.6
23,9462 Kč - 29,9958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
2.5
6.0
5.0
5.5
1.0
32,2644 Kč - 40,3305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
8.0
10.0
7.0
1.4
41,3388 Kč - 51,6735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.0
6.0
30.0
5.5
1.0
30,2479 Kč - 37,8099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.5
6.0
15.0
5.5
1.0
  • z/ze 2
Rozpěrky šestihranné M3 8.0 6.0 béžová PEEK

20834067

Cenové rozmezí
33,0206 Kč - 26,4669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M5 15.0 10.0 béžová PEEK

20834272

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    10.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M6 25.0 12.0 béžová PEEK

20834395

Cenové rozmezí
68,3099 Kč - 54,6983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M4 35.0 8.0 béžová PEEK

20834234

Cenové rozmezí
73,3512 Kč - 58,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M5 40.0 10.0 béžová PEEK

20834333

Cenové rozmezí
78,1405 Kč - 62,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M4 30.0 8.0 béžová PEEK

20834227

Cenové rozmezí
65,033 Kč - 51,9256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M5 30.0 10.0 béžová PEEK

20834319

Cenové rozmezí
63,7727 Kč - 50,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M6 35.0 12.0 béžová PEEK

20834418

Cenové rozmezí
84,4421 Kč - 67,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M6 10.0 12.0 béžová PEEK

20834340

Cenové rozmezí
48,6487 Kč - 38,8181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M3 25.0 6.0 béžová PEEK

20834128

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 15.0 8.0 béžová PEEK

20834180

Cenové rozmezí
45,1198 Kč - 36,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M3 12.0 6.0 béžová PEEK

20834081

Cenové rozmezí
36,0454 Kč - 28,7355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • l3
    6.5
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 25.0 8.0 béžová PEEK

20834210

Cenové rozmezí
58,9834 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    8.0
  • l3
    9.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M6 12.0 12.0 béžová PEEK

20834357

Cenové rozmezí
51,4214 Kč - 41,0867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • l2
    12.0
  • l3
    6.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M5 20.0 10.0 béžová PEEK

20834296

Cenové rozmezí
55,2024 Kč - 44,1115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M5 25.0 10.0 béžová PEEK

20834302

Cenové rozmezí
56,9669 Kč - 45,6239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M3 5.0 6.0 béžová PEEK

20834050

Cenové rozmezí
29,9958 Kč - 23,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    6.0
  • l3
    2.5
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 10.0 8.0 béžová PEEK

20834166

Cenové rozmezí
40,3305 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    8.0
  • l3
    6.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M3 30.0 6.0 béžová PEEK

20834135

Cenové rozmezí
51,6735 Kč - 41,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M3 15.0 6.0 béžová PEEK

20834098

Cenové rozmezí
37,8099 Kč - 30,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.5
  • l4
    1.0