10131022
300325000038
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 32,0166 Kč |
500 - 999 | 24,3053 Kč |
1000 + | 20,3451 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr těla | 6.0 mm |
Průměr těla | 0.236 in |
Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka rozpěrky | 25.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.984 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM) + 30 % skelného vlákna |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M3 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku