10131060
300335000038
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 35,2238 Kč |
| 500 - 999 | 26,7177 Kč |
| 1000 + | 22,3809 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| Průměr těla | 6.0 mm |
| Průměr těla | 0.236 in |
| Vnitřní délka závitu A | 10.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
| Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
| Délka rozpěrky | 35.0 mm |
| Délka rozpěrky | 1.378 in |
| Materiál (podrobně) | acetal (POM) + 30 % skelného vlákna |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M3 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku