10131213
300418059935
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
| Průměr těla | 8.0 mm |
| Průměr těla | 0.315 in |
| Vnitřní délka závitu A | 9.0 mm |
| Vnitřní délka závitu A | 0.354 in |
| Délka vnitřního závitu | 0.354 in |
| Délka vnitřního závitu | 9.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna |
| Provedení | Female/Female |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku