10176580
TNM4-8-45-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 37,0987 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Tvar rozpěrky | kulaté |
Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
Průměr těla | 8.0 mm |
Průměr těla | 0.315 in |
Vnitřní délka závitu A | 6.0 mm |
Vnitřní délka závitu A | 0.236 in |
Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
Délka rozpěrky | 45.0 mm |
Délka rozpěrky | 1.772 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | Female/Female |
Velikost závitu | M4 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku