Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč 16 Skladem
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
6,1076 Kč - 11,309 Kč 170 Skladem
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč 680 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
5,3965 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
3,0147 Kč - 3,3497 Kč 600 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
8,7292 Kč - 8,7292 Kč 100 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 100 Skladem
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,0839 Kč - 5,6487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč 3100 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184745

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.9 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184684

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184783

Cenové rozmezí
11,309 Kč - 6,1076 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    1.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184721

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184615

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184639

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381519

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184691

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184592

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184585

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184714

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022603

Cenové rozmezí
3,3497 Kč - 3,0147 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381533

Cenové rozmezí
8,7292 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184769

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    5.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381496

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022566

Cenové rozmezí
5,6487 Kč - 5,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184578

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022474

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022573

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022498

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm