Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5501 Kč - 9,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 31,8999 Kč - 59,574 Kč | 571 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 35,4448 Kč - 64,1967 Kč | 537 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 79,5385 Kč - 143,8892 Kč | 650 Skladem |
|
M8
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 36,3668 Kč - 88,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 1 147,5409 Kč - 2 339,2963 Kč | 4 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 369,3459 Kč - 369,3459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 815,5183 Kč - 815,5183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 422,7991 Kč - 3 519,0568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 833,5043 Kč - 833,5043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,0969 Kč - 3,9216 Kč | 9900 Skladem |
|
4.8 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 16,2156 Kč - 16,3335 Kč | 3870 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 8,7613 Kč - 16,3335 Kč | 1050 Skladem |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 98,7591 Kč - 152,4332 Kč | 9 Skladem |
|
M10
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 449,014 Kč - 449,014 Kč | 6 Skladem |
|
M4
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 156,238 Kč - 2 356,9927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 369,3459 Kč - 369,3459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 420,5537 Kč - 420,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku