Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
449,014 Kč - 449,014 Kč 190 Skladem
M6
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
372,0473 Kč - 372,0473 Kč 5 Skladem
M4
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
649,1922 Kč - 649,1922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
10285251 2 683,9712 Kč - 6 639,5229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
497,3801 Kč - 497,3801 Kč 10 Skladem
M8
Leštěný
hliník
Threaded
1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
1 681,2764 Kč - 3 428,0467 Kč 3 Skladem
M8
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Leštěný
hliník
Threaded
391,2734 Kč - 391,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Leštěný
hliník
Threaded
1 532,3515 Kč - 1 873,9302 Kč 110 Skladem
M10
Leštěný
hliník
Threaded
28,5821 Kč - 69,7604 Kč 8 Skladem
M6
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
62,3636 Kč - 112,2315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
lesklý
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
Threaded
438,0624 Kč - 438,0624 Kč 10 Skladem
M5
Chrom
ocel nerezavějící
Threaded
1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
391,2734 Kč - 391,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Leštěný
hliník
Threaded
1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Leštěný
hliník
Threaded
468,6549 Kč - 468,6549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
1 972,7941 Kč - 4 879,9947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
373,6271 Kč - 373,6271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
  • z/ze 9
rukojeť kulová 20.0 mm M6 ocel nerezavějící přírodní

10285152

Cenové rozmezí
449,014 Kč - 449,014 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 16.0 mm M4 ocel nerezavějící přírodní

10285114

Cenové rozmezí
372,0473 Kč - 372,0473 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 25.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285183

Cenové rozmezí
649,1922 Kč - 649,1922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 50.0 mm M10 ocel nerezavějící přírodní

10285251

Cenové rozmezí
6 639,5229 Kč - 2 683,9712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
rukojeť kulová 25.0 mm M8 hliník přírodní

10285329

Cenové rozmezí
497,3801 Kč - 497,3801 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 38.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10396452

Cenové rozmezí
2 314,0234 Kč - 1 134,4325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm M8 ocel nerezavějící přírodní

10285220

Cenové rozmezí
3 428,0467 Kč - 1 681,2764 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm M8 hliník přírodní

10285381

Cenové rozmezí
2 209,1013 Kč - 1 083,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8301300000
rukojeť kulová 20.0 mm M5 hliník přírodní

10285299

Cenové rozmezí
391,2734 Kč - 391,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 50.0 mm M10 hliník přírodní

10285411

Cenové rozmezí
1 873,9302 Kč - 1 532,3515 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616991099
rukojeť kulová 25.0 mm M6 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333358

Cenové rozmezí
69,7604 Kč - 28,5821 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 40.0 mm M10 bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem černá

10333396

Cenové rozmezí
112,2315 Kč - 62,3636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška úchopu
    37.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    lesklý
  • Materiál úchopu
    bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
  • Celní nomenklatura
    3926909790
rukojeť kulová 20.0 mm M5 ocel nerezavějící přírodní

10436226

Cenové rozmezí
438,0624 Kč - 438,0624 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396407

Cenové rozmezí
3 500,5177 Kč - 1 415,1603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 20.0 mm M4 hliník přírodní

10396353

Cenové rozmezí
391,2734 Kč - 391,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 38.0 mm M6 hliník přírodní

10285374

Cenové rozmezí
2 209,1013 Kč - 1 083,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 20.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10641156

Cenové rozmezí
468,6549 Kč - 468,6549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 44.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10285435

Cenové rozmezí
4 879,9947 Kč - 1 972,7941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10396445

Cenové rozmezí
2 314,0234 Kč - 1 134,4325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 16.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396360

Cenové rozmezí
373,6271 Kč - 373,6271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890