Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 386,0009 Kč - 3 428,0467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 854,3419 Kč - 854,3419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
| 795,6136 Kč - 795,6136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 422,1054 Kč - 422,1054 Kč | 240 Skladem |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 9,4938 Kč - 17,7538 Kč | 3000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 31,8999 Kč - 59,574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 47,4323 Kč - 86,1754 Kč | 220 Skladem |
|
M10
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 795,6136 Kč - 795,6136 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 373,6271 Kč - 373,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 24,6179 Kč - 74,3135 Kč | 140 Skladem |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 169,0079 Kč - 209,9852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 509,809 Kč - 509,809 Kč | 295 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 25,4797 Kč - 99,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 547,8268 Kč - 547,8268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,0969 Kč - 3,9216 Kč | 3300 Skladem |
|
3.2 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 3,2595 Kč - 6,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.4 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
| 19,0595 Kč - 35,6655 Kč | 2500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 28,0937 Kč - 52,5514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
19.1 mm
|
bez povrchové úpravy
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
rychlonasazovací
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku