Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 147,5409 Kč - 2 339,2963 Kč | 4 Skladem |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 422,1054 Kč - 422,1054 Kč | 240 Skladem |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 47,4323 Kč - 86,1754 Kč | 290 Skladem |
|
M12
|
Lesklý
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 509,809 Kč - 509,809 Kč | 295 Skladem |
|
M10
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 36,3668 Kč - 88,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
lesklý
|
bakelit; polyamid 6 se skelným vláknem
|
Threaded
|
||
| 8,7613 Kč - 16,3335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 945,9865 Kč - 1 147,5408 Kč | 160 Skladem |
|
M8
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 1 415,1603 Kč - 3 500,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 854,3419 Kč - 854,3419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
|||
| 420,5537 Kč - 420,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| 1 134,4325 Kč - 2 314,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.0 mm
|
Leštěný
|
hliník
|
rychlonasazovací
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
|||
| 1 083,2249 Kč - 2 209,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 438,0624 Kč - 438,0624 Kč | 10 Skladem |
|
M5
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 1 386,0009 Kč - 3 428,0467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
Threaded
|
||
| 391,2734 Kč - 391,2734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
Leštěný
|
hliník
|
Threaded
|
||
| 373,6271 Kč - 373,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
ocel nerezavějící
|
rychlonasazovací
|
||
| 115,1903 Kč - 228,0385 Kč | 150 Skladem |
|
M5
|
Lesklý
|
fenol
|
rychlonasazovací