Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – kulaté

Skladem

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení rukojeti Průměr otvoru Délka Koupit
15,1158 Kč - 21,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
15.9 mm
10,6397 Kč - 15,628 Kč 7850 Skladem
bez tvarování pro prsty
13.0 mm
21,4187 Kč - 30,7963 Kč 10893 Skladem
bez tvarování pro prsty
25.4 mm
10006986 18,2534 Kč - 26,1999 Kč 3990 Skladem
bez tvarování pro prsty
22.2 mm
17,7374 Kč - 25,587 Kč 1860 Skladem
bez tvarování pro prsty
19.1 mm
75,518 Kč - 118,742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
19.1 mm
105.0 mm
65,4974 Kč - 95,7597 Kč 444 Skladem
s tvarováním pro prsty
25.4 mm
110.0 mm
68,105 Kč - 69,137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
14.0 mm
20.0 mm
10069080 26,2017 Kč - 66,0359 Kč 35 Skladem
s tvarováním pro prsty
19.1 mm
110.0 mm
64,354 Kč - 184,6247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
25.4 mm
150.0 mm
28,7117 Kč - 42,8237 Kč 800 Skladem
bez tvarování pro prsty
19.1 mm
75.0 mm
78,3823 Kč - 112,6135 Kč 150 Skladem
s tvarováním pro prsty
22.2 mm
110.0 mm
92,773 Kč - 133,2975 Kč 250 Skladem
s tvarováním pro prsty
25.4 mm
110.0 mm
45,264 Kč - 65,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
25.4 mm
110.0 mm
18,337 Kč - 54,5448 Kč 1500 Skladem
s tvarováním pro prsty
13.0 mm
108.0 mm
20,0243 Kč - 46,1944 Kč 353 Skladem
bez tvarování pro prsty
22.2 mm
75.0 mm
21,9626 Kč - 43,8197 Kč 600 Skladem
s tvarováním pro prsty
19.1 mm
75.0 mm
126,6163 Kč - 127,2578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
21.0 mm
35.0 mm
63,2106 Kč - 64,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
12.0 mm
16.0 mm
83,2628 Kč - 119,5082 Kč 1800 Skladem
s tvarováním pro prsty
22.2 mm
110.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací Válcové 110.0 mm 15.9 mm PVC černá

10006788

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 15,1158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací Válcové 110.0 mm 13.0 mm PVC černá

10006627

Cenové rozmezí
15,628 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
7850 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací Válcové 110.0 mm 25.4 mm PVC černá

10007082

Cenové rozmezí
30,7963 Kč - 21,4187 Kč

Skladové zásoby
10893 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací Válcové 110.0 mm 22.2 mm PVC černá

10006986

Cenové rozmezí
26,1999 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
3990 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací Válcové 110.0 mm 19.1 mm PVC černá

10006856

Cenové rozmezí
25,587 Kč - 17,7374 Kč

Skladové zásoby
1860 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
  • Barva
    černá
Rukojeti navlékací 105.0 mm 19.1 mm černá

10069103

Cenové rozmezí
118,742 Kč - 75,518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá

10161883

Cenové rozmezí
95,7597 Kč - 65,4974 Kč

Skladové zásoby
444 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ano
Rukojeti navlékací 20.0 mm 14.0 mm černá

10222546

Cenové rozmezí
69,137 Kč - 68,105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá

10069080

Cenové rozmezí
66,0359 Kč - 26,2017 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ano
Rukojeti navlékací 150.0 mm 25.4 mm černá

10155783

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 64,354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    150.0 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá

10068854

Cenové rozmezí
42,8237 Kč - 28,7117 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá

10161876

Cenové rozmezí
112,6135 Kč - 78,3823 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ano
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá

10170540

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 92,773 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá

10068830

Cenové rozmezí
65,1933 Kč - 45,264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ano
Rukojeti navlékací 108.0 mm 13.0 mm černá

10090350

Cenové rozmezí
54,5448 Kč - 18,337 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Délka
    108.0 mm
  • Průměr otvoru
    13.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 75.0 mm 22.2 mm černá

10068861

Cenové rozmezí
46,1944 Kč - 20,0243 Kč

Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá

10104262

Cenové rozmezí
43,8197 Kč - 21,9626 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Průměr otvoru
    19.1 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ano
Rukojeti navlékací 35.0 mm 21.0 mm černá

10222560

Cenové rozmezí
127,2578 Kč - 126,6163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka
    35.0 mm
  • Průměr otvoru
    21.0 mm
  • Celkový průměr
    34.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 12.5 mm 12.0 mm černá

10222539

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá

10170533

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 83,2628 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Tvar rukojeti
    Válcové
  • Koncová příruba
    Ne