Menu Vyhledávání

Rychloupínače – třmenové a hákové

Skladem

Vertikální hákové a třmenové rychloupínače pracují v horizontální rovině a umožňují k sobě uchytit dva povrchy ve stejné rovině nebo pod úhlem 90. Tyto upínače mají nízký profil, takže se hodí pro použití v místech s omezenou výškou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Typ základny Typ bloku Uzamykatelná vložka Maximální přídržná síla Drawing Movement Koupit
927,6407 Kč - 1 028,4824 Kč 14 Skladem
ocel
s přírubou
10390214 581,4236 Kč - 644,7208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
292,6255 Kč - 292,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
J-Hook
Non-Locking
2.00 kN
102.0 mm
811,0764 Kč - 811,0764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
J-Hook
Non-Locking
3.90 kN
137.0 mm
1 908,9995 Kč - 1 908,9995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
U-Bar
Non-Locking
34.30 kN
56.0 mm
414,2541 Kč - 459,2386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
473,8456 Kč - 524,4891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
685,3247 Kč - 759,8536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
611,37 Kč - 611,37 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
U-Bar
Non-Locking
8.80 kN
70.0 mm
287,7714 Kč - 287,7714 Kč 86 Skladem
ocel
s přírubou
U-Bar
Non-Locking
1.50 kN
25.0 mm
545,4945 Kč - 545,4945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
1 004,3109 Kč - 1 004,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
s přírubou
U-Bar
Locking
1.50 kN
25.0 mm
1 499,4164 Kč - 1 499,4164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
U-Bar
Non-Locking
17.60 kN
55.0 mm
383,2331 Kč - 383,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
J-Hook
Non-Locking
0.70 kN
60.0 mm
382,5395 Kč - 382,5395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
s přírubou
U-Bar
Non-Locking
2.50 kN
38.0 mm
Rychloupínače hákové a třmenové rukojeť ve tvaru T 75.6 mm 2000.0 lbf Ocel; PVC

10390221

Cenové rozmezí
1 028,4824 Kč - 927,6407 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Přídržná síla
    8896.4 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Typ ramena
    Latch
  • Typ páky
    T-Handle
  • Materiál základny
    ocel
Rychloupínače hákové a třmenové rukojeť ve tvaru T 42.4 mm 700.0 lbf Ocel; PVC

10390214

Cenové rozmezí
644,7208 Kč - 581,4236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    3113.8 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Typ ramena
    Latch
  • Typ páky
    T-Handle
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp J-Hook 102.0 mm 2.00 kN ocel

20510268

Cenové rozmezí
292,6255 Kč - 292,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    1997.3 N
  • Maximální přídržná síla
    2.00 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 137.0 mm 3.90 kN ocel

20510299

Cenové rozmezí
811,0764 Kč - 811,0764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    3896.6 N
  • Maximální přídržná síla
    3.90 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN ocel

20510428

Cenové rozmezí
1 908,9995 Kč - 1 908,9995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    34295.8 N
  • Maximální přídržná síla
    34.30 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    Černě práškováno
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Rychloupínače hákové a třmenové Pákové táhlo 30.8 mm 360.0 lbf Ocel; PVC

10390207

Cenové rozmezí
459,2386 Kč - 414,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    1601.4 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Typ ramena
    Latch
  • Typ páky
    T-Handle
  • Materiál základny
    ocel
Rychloupínače hákové a třmenové Pákové táhlo 37.6 mm 375.0 lbf Ocel; PVC

10390184

Cenové rozmezí
524,4891 Kč - 473,8456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    1668.1 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Typ ramena
    J-Hook
  • Typ páky
    Pull Lever
  • Materiál základny
    ocel
Rychloupínače hákové a třmenové Pákové táhlo 57.2 mm 750.0 lbf Ocel; PVC

10390191

Cenové rozmezí
759,8536 Kč - 685,3247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    3336.2 N
  • Typ základny
    s přírubou
  • Typ ramena
    J-Hook
  • Typ páky
    Pull Lever
  • Materiál základny
    ocel
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN ocel

20510329

Cenové rozmezí
611,37 Kč - 611,37 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    8798.6 N
  • Maximální přídržná síla
    8.80 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN ocel

20510305

Cenové rozmezí
287,7714 Kč - 287,7714 Kč

Skladové zásoby
86 Skladem
Parametry
  • Přídržná síla
    1499.1 N
  • Maximální přídržná síla
    1.50 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN ocel

20510336

Cenové rozmezí
545,4945 Kč - 545,4945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    1499.1 N
  • Maximální přídržná síla
    1.50 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN ocel nerezavějící AISI 304

20510343

Cenové rozmezí
1 004,3109 Kč - 1 004,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    1499.1 N
  • Maximální přídržná síla
    1.50 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN ocel

20510411

Cenové rozmezí
1 499,4164 Kč - 1 499,4164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    17597.2 N
  • Maximální přídržná síla
    17.60 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp J-Hook 60.0 mm 0.70 kN ocel

20510275

Cenové rozmezí
383,2331 Kč - 383,2331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    698.4 N
  • Maximální přídržná síla
    0.70 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN ocel

20510312

Cenové rozmezí
382,5395 Kč - 382,5395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přídržná síla
    2499.9 N
  • Maximální přídržná síla
    2.50 kN
  • Typ základny
    s přírubou
  • Barva rukojeti
    červená
  • Uzamykatelná vložka
    Non-Locking