Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5419 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 2000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
3,5279 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,5419 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
3,0259 Kč - 4,2251 Kč | 24000 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,5279 Kč - 4,2391 Kč | 795 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 3000 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
2,5518 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,4721 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
2,6494 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
2,4256 Kč - 2,5782 Kč | 1000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
2,5518 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
2,51 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
2,5658 Kč - 3,0957 Kč | 3000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
6,0519 Kč - 7,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
2,51 Kč - 3,0957 Kč | 9673 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,5001 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
2,5658 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
4,1554 Kč - 6,0937 Kč | 22169 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
3,4721 Kč - 4,2391 Kč | 18488 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku