Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
4,5319 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
4.8 mm
5,3965 Kč - 5,3965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
27.2 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč 5000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 5000 Skladem
7.1 mm
4.8 mm
6,0519 Kč - 7,4602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
4,1554 Kč - 6,0937 Kč 30669 Skladem
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
4.8 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
4.8 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč 1900 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.7 mm
2,4256 Kč - 2,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
4.8 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 10673 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
3,0259 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
4,0996 Kč - 4,2391 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová 4.8 mm 11.1 mm PA66 přírodní

10037751

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10107966

Cenové rozmezí
5,3965 Kč - 5,3965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037652

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 27.2 mm 11.3 mm PA66

10037713

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    27.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037232

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037270

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 7.1 mm PA66 přírodní

10037485

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    7.1 mm
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm PA66 přírodní

10037355

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111512

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
30669 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 10.0 mm 11.3 mm polyamid

10037690

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037195

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 27.2 mm 11.3 mm polyamid

10037720

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.3 mm PA66

10037669

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 4.8 mm 11.3 mm polyamid

10037676

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037171

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037614

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037584

Cenové rozmezí
2,5782 Kč - 2,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037188

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
10673 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 8.4 mm 7.8 mm polyamid

10126387

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm