20162078
20162078
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 773,6913 Kč |
5 - 9 | 1 596,2478 Kč |
10 - 19 | 1 507,5261 Kč |
20 + | 1 330,33 Kč |
l1 | 75.0 |
---|---|
Max. posun | 54.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Počet válečků | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 6.38 |
Static load C0 max. kN | 7.61 |
Hmotnost (kg) | 0.14 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku