Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M10 28.0 ocel

20159290


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M2 4.0 ocel

20161903


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 120.0 M5 11.0 ocel

20159313


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    120.0
  • Max. posun
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 225.0 M4 8.0 ocel

20162139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    225.0
  • Max. posun
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M4 8.0 ocel

20162078


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M8 22.0 ocel

20162375


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M6 15.0 ocel

20162276


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 480.0 M5 11.0 ocel

20162221


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    480.0
  • Max. posun
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 160.0 M5 11.0 ocel

20162177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • Max. posun
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

20162054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    180.0
  • Max. posun
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M6 15.0 ocel

20162245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 50.0 M2 4.0 ocel

20161927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • Max. posun
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 20.0 M2 4.0 ocel

20161897


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • Max. posun
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M2 4.0 ocel

20161958


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    80.0
  • Max. posun
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 40.0 M2 4.0 ocel

20161910


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • Max. posun
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M3 6.0 ocel

20162047


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4