Menu Vyhledávání

šestihranné ocelové matice.

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.

S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1338

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu A/F tol. h11 d1 tol 7H Stoupání závitu Směr stoupání závitu Počet závitů Koupit
498,7304 Kč - 664,8856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
pravé
1.0
3 840,8499 Kč - 4 518,5648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Levé
1.0
133,5885 Kč - 178,2624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
pravé
1.0
168,0086 Kč - 223,9352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
pravé
1.0
306,6518 Kč - 408,8409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Levé
1.0
219,7591 Kč - 293,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
pravé
1.0
208,6869 Kč - 278,189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 6
22.0
14.0
6.0
pravé
2.0
716,0825 Kč - 954,7004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
pravé
2.0
281,619 Kč - 375,3475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
pravé
1.0
95,7986 Kč - 127,6071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
pravé
1.0
133,1071 Kč - 177,432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
pravé
1.0
172,8226 Kč - 230,3017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Levé
1.0
1 007,8109 Kč - 1 343,8882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 14
60.0
40.0
14.0
pravé
2.0
144,1793 Kč - 192,3794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Levé
1.0
261,8816 Kč - 349,3279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Levé
1.0
356,9581 Kč - 475,8278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Levé
1.0
317,2426 Kč - 422,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
pravé
1.0
715,3604 Kč - 953,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
pravé
1.0
149,234 Kč - 199,0228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
pravé
2.0
246,7175 Kč - 328,8443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Levé
1.0
  • z/ze 3
Šestihranné matice TR36 x 6 54.0 ocel

20148539

Cenové rozmezí
664,8856 Kč - 498,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR50 x 8 75.0 ocel

20148614

Cenové rozmezí
4 518,5648 Kč - 3 840,8499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR16 x 4 24.0 ocel

20148294

Cenové rozmezí
178,2624 Kč - 133,5885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR20 x 4 30.0 ocel

20148355

Cenové rozmezí
223,9352 Kč - 168,0086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR22 x 5 33.0 ocel

20148393

Cenové rozmezí
408,8409 Kč - 306,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR24 x 5 36.0 ocel

20148416

Cenové rozmezí
293,1365 Kč - 219,7591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR14 x 6 21.0 ocel

20148287

Cenové rozmezí
278,189 Kč - 208,6869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR36 x 12 54.0 ocel

20148522

Cenové rozmezí
954,7004 Kč - 716,0825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR26 x 5 39.0 ocel

20148430

Cenové rozmezí
375,3475 Kč - 281,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR10 x 2 15.0 ocel

20148218

Cenové rozmezí
127,6071 Kč - 95,7986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR14 x 3 21.0 ocel

20148263

Cenové rozmezí
177,432 Kč - 133,1071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR16 x 4 24.0 ocel

20148300

Cenové rozmezí
230,3017 Kč - 172,8226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR40 x 14 60.0 ocel

20148553

Cenové rozmezí
1 343,8882 Kč - 1 007,8109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR10 x 2 15.0 ocel

20148225

Cenové rozmezí
192,3794 Kč - 144,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR24 x 5 36.0 ocel

20148423

Cenové rozmezí
349,3279 Kč - 261,8816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR26 x 5 39.0 ocel

20148447

Cenové rozmezí
475,8278 Kč - 356,9581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Šestihranné matice TR30 x 6 45.0 ocel

20148485

Cenové rozmezí
422,958 Kč - 317,2426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR40 x 7 60.0 ocel

20148560

Cenové rozmezí
953,87 Kč - 715,3604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR12 x 6 18.0 ocel

20148256

Cenové rozmezí
199,0228 Kč - 149,234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Šestihranné matice TR18 x 4 27.0 ocel

20148331

Cenové rozmezí
328,8443 Kč - 246,7175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé