Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
24 183,197 Kč - 26 870,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
26 270,1222 Kč - 29 188,9936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4350.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
4 437,6736 Kč - 5 916,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
8 928,0101 Kč - 11 904,0474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
26 440,0681 Kč - 29 377,7658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
38 187,7042 Kč - 42 430,6524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
7 265,4408 Kč - 9 687,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
108 734,834 Kč - 127 923,4538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
45 880,045 Kč - 50 977,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
61 061,9617 Kč - 67 846,5167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
29 356,8787 Kč - 32 618,7711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
43 962,8112 Kč - 48 847,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
2 172,407 Kč - 2 896,4579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
10 808,8632 Kč - 12 716,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
11 103,47 Kč - 14 804,7285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
25 944,4774 Kč - 28 827,1971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3720.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
50 120,5509 Kč - 55 689,4077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
21 703,4626 Kč - 25 533,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
48 551,35 Kč - 53 945,936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
36 882,3265 Kč - 40 980,3119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 4000.0 ocel nerezavějící

20271428

Cenové rozmezí
26 870,3008 Kč - 24 183,197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4000.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 4350.0 ocel nerezavějící

20271459

Cenové rozmezí
29 188,9936 Kč - 26 270,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4350.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 800.0 ocel nerezavějící

20271596

Cenové rozmezí
5 916,9406 Kč - 4 437,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    800.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 1600.0 ocel nerezavějící

20271633

Cenové rozmezí
11 904,0474 Kč - 8 928,0101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 4000.0 ocel nerezavějící

20271749

Cenové rozmezí
29 377,7658 Kč - 26 440,0681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 5800.0 ocel nerezavějící

20271831

Cenové rozmezí
42 430,6524 Kč - 38 187,7042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5800.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 1000.0 ocel nerezavějící

20271886

Cenové rozmezí
9 687,3985 Kč - 7 265,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 4200.0 ocel

20270193

Cenové rozmezí
127 923,4538 Kč - 108 734,834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 360.0 ocel nerezavějící

20272241

Cenové rozmezí
50 977,938 Kč - 45 880,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 480.0 ocel nerezavějící

20272289

Cenové rozmezí
67 846,5167 Kč - 61 061,9617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1800.0 ocel nerezavějící

20272371

Cenové rozmezí
32 618,7711 Kč - 29 356,8787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2700.0 ocel nerezavějící

20272401

Cenové rozmezí
48 847,6613 Kč - 43 962,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 360.0 ocel nerezavějící

20270308

Cenové rozmezí
2 896,4579 Kč - 2 172,407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 600.0 ocel

20269883

Cenové rozmezí
12 716,4294 Kč - 10 808,8632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 2000.0 ocel nerezavějící

20271657

Cenové rozmezí
14 804,7285 Kč - 11 103,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3720.0 ocel nerezavějící

20270582

Cenové rozmezí
28 827,1971 Kč - 25 944,4774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3720.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5100.0 ocel

20269845

Cenové rozmezí
55 689,4077 Kč - 50 120,5509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 1200.0 ocel

20269906

Cenové rozmezí
25 533,6052 Kč - 21 703,4626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 5600.0 ocel nerezavějící

20272111

Cenové rozmezí
53 945,936 Kč - 48 551,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 5600.0 ocel nerezavějící

20271824

Cenové rozmezí
40 980,3119 Kč - 36 882,3265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5600.0