Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
11 450,7397 Kč - 15 267,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3240.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
15 589,2272 Kč - 20 785,7804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4440.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
18 486,1938 Kč - 24 648,3093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5280.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
15 175,3021 Kč - 20 233,8888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4320.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
2 212,3494 Kč - 2 949,8331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
20 555,3104 Kč - 27 407,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5880.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
2 743,8119 Kč - 3 658,2632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
750.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
9 311,9148 Kč - 12 415,8695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2550.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
7 719,0538 Kč - 10 292,0039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
11 438,0192 Kč - 15 250,8364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3150.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
10 906,5567 Kč - 14 542,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
10 374,5854 Kč - 13 832,9077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2850.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
8 969,7334 Kč - 11 959,6106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2520.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
10 211,2542 Kč - 13 614,9292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2880.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
16 416,8229 Kč - 21 889,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4680.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
17 244,673 Kč - 22 992,8126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4920.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
15 866,7885 Kč - 21 155,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4350.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
13 032,4067 Kč - 17 376,4829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
4 027,8191 Kč - 5 370,3916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1050.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
11 139,8507 Kč - 14 852,9901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3240.0 ocel

20267940

Cenové rozmezí
15 267,7547 Kč - 11 450,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4440.0 ocel

20268046

Cenové rozmezí
20 785,7804 Kč - 15 589,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5280.0 ocel

20268114

Cenové rozmezí
24 648,3093 Kč - 18 486,1938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5280.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4320.0 ocel

20268039

Cenové rozmezí
20 233,8888 Kč - 15 175,3021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 600.0 ocel

20268206

Cenové rozmezí
2 949,8331 Kč - 2 212,3494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5880.0 ocel

20268169

Cenové rozmezí
27 407,2331 Kč - 20 555,3104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 750.0 ocel

20268213

Cenové rozmezí
3 658,2632 Kč - 2 743,8119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2550.0 ocel

20268312

Cenové rozmezí
12 415,8695 Kč - 9 311,9148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2100.0 ocel

20268282

Cenové rozmezí
10 292,0039 Kč - 7 719,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2100.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 3150.0 ocel

20268350

Cenové rozmezí
15 250,8364 Kč - 11 438,0192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 3000.0 ocel

20268343

Cenové rozmezí
14 542,2282 Kč - 10 906,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2850.0 ocel

20268336

Cenové rozmezí
13 832,9077 Kč - 10 374,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2520.0 ocel

20267889

Cenové rozmezí
11 959,6106 Kč - 8 969,7334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2520.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2880.0 ocel

20267919

Cenové rozmezí
13 614,9292 Kč - 10 211,2542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4680.0 ocel

20268060

Cenové rozmezí
21 889,2074 Kč - 16 416,8229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4920.0 ocel

20268084

Cenové rozmezí
22 992,8126 Kč - 17 244,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4920.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 4350.0 ocel

20268435

Cenové rozmezí
21 155,6671 Kč - 15 866,7885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 360.0 ocel

20268381

Cenové rozmezí
17 376,4829 Kč - 13 032,4067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 1050.0 ocel

20268602

Cenové rozmezí
5 370,3916 Kč - 4 027,8191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 3000.0 ocel

20268732

Cenové rozmezí
14 852,9901 Kč - 11 139,8507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3000.0