Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 738,1291 Kč - 2 317,6242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 11 832,6091 Kč - 15 776,9054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17 994,1649 Kč - 23 992,2368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 15 866,7885 Kč - 21 155,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4350.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 21 534,28 Kč - 28 712,2547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 743,1371 Kč - 8 990,7222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 950,7329 Kč - 5 267,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1080.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 12 500,9442 Kč - 16 668,0528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3450.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 19 727,7146 Kč - 26 303,628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5640.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 032,4067 Kč - 17 376,4829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 16 830,748 Kč - 22 441,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 17 460,9215 Kč - 23 281,3135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 854,9142 Kč - 18 473,3207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3750.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 940,9905 Kč - 19 921,3461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4050.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 24 043,2715 Kč - 32 057,797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8 967,9525 Kč - 11 957,2954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 027,8191 Kč - 5 370,3916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1050.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 538,005 Kč - 19 383,8795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 13 587,0205 Kč - 18 116,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26 895,2076 Kč - 35 860,1326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku