Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261,7044 Kč - 373,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
53,53 Kč - 76,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
36,926 Kč - 52,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější závity
|
M5
|
|
||
30,235 Kč - 50,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Vnější závity
|
M5
|
|
||
34,943 Kč - 69,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
343,239 Kč - 490,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
42,874 Kč - 61,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M3
|
|
||
28,252 Kč - 40,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Vnější závity
|
M5
|
|
||
52,787 Kč - 87,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
156,874 Kč - 261,4565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
93,678 Kč - 156,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
101,361 Kč - 202,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
67,161 Kč - 111,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
30,978 Kč - 44,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
997,748 Kč - 1 535,0348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Female/Female
|
M16
|
|
||
513,496 Kč - 684,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Female/Female
|
M14
|
|
||
48,822 Kč - 97,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
55,265 Kč - 78,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
38,909 Kč - 55,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
65,178 Kč - 92,9348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku