Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,035 Kč - 75,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
92,687 Kč - 154,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
170,504 Kč - 284,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
68,648 Kč - 98,1391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
152,165 Kč - 253,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
50,804 Kč - 72,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
43,865 Kč - 54,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
44,857 Kč - 63,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
30,978 Kč - 44,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
35,687 Kč - 59,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
50,309 Kč - 71,8696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
1 614,091 Kč - 2 305,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
30,978 Kč - 44,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
34,448 Kč - 49,0696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
1 057,97 Kč - 1 511,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější závity
|
M20
|
|
||
34,448 Kč - 49,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Vnější závity
|
M5
|
|
||
1 312,983 Kč - 1 875,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
43,865 Kč - 54,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
64,187 Kč - 107,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
42,378 Kč - 70,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku