Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
118,213 Kč - 168,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější závity
M10
32,961 Kč - 47,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější/vnitřní závit
M4
1 095,639 Kč - 1 565,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0
Vnější závity
M20
64,187 Kč - 106,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější závity
M10
41,387 Kč - 59,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější závity
M8
50,804 Kč - 72,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M8
74,10 Kč - 92,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
35,439 Kč - 58,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější/vnitřní závit
M6
55,265 Kč - 78,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
Vnější/vnitřní závit
M10
45,352 Kč - 56,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M8
67,409 Kč - 96,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
Vnější/vnitřní závit
M10
43,617 Kč - 62,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M8
36,926 Kč - 61,4609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
Vnější/vnitřní závit
M8
36,43 Kč - 52,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější/vnitřní závit
M6
32,713 Kč - 46,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější závity
M4
39,157 Kč - 55,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Vnější závity
M4
40,148 Kč - 57,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Vnější závity
M6
97,643 Kč - 139,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
Vnější závity
M8
85,50 Kč - 170,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
Vnější závity
M10
35,439 Kč - 50,5565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Vnější závity
M6
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější závity M10 40.0 50.0 ocel

20197476

Cenové rozmezí
168,7696 Kč - 118,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M4 15.0 15.0 ocel

20197636

Cenové rozmezí
47,087 Kč - 32,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M20 150.0 75.0 ocel

20197544

Cenové rozmezí
1 565,0217 Kč - 1 095,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 50.0 25.0 ocel

20197483

Cenové rozmezí
106,813 Kč - 64,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M8 30.0 40.0 ocel

20197377

Cenové rozmezí
59,2304 Kč - 41,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 40.0 20.0 ocel

20197827

Cenové rozmezí
72,613 Kč - 50,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 25.0 ocel

20197858

Cenové rozmezí
92,687 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 20.0 10.0 ocel

20197698

Cenové rozmezí
58,9826 Kč - 35,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 40.0 45.0 ocel

20197933

Cenové rozmezí
78,8087 Kč - 55,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 25.0 10.0 ocel

20197711

Cenové rozmezí
56,7522 Kč - 45,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M10 60.0 25.0 ocel

20197964

Cenové rozmezí
96,1565 Kč - 67,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 25.0 10.0 ocel

20197704

Cenové rozmezí
62,4522 Kč - 43,617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 30.0 40.0 ocel

20197803

Cenové rozmezí
61,4609 Kč - 36,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M6 25.0 40.0 ocel

20197780

Cenové rozmezí
52,0435 Kč - 36,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější/vnitřní závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 10.0 ocel

20195175

Cenové rozmezí
46,8391 Kč - 32,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 22.0 ocel

20195205

Cenové rozmezí
55,7609 Kč - 39,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 9.0 ocel

20195342

Cenové rozmezí
57,2478 Kč - 40,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M8 35.0 40.0 ocel

20195458

Cenové rozmezí
139,5261 Kč - 97,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    35.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    54.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M10 50.0 45.0 ocel

20195557

Cenové rozmezí
170,7522 Kč - 85,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
  • Materiál
    ocel
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 40.0 ocel

20195403

Cenové rozmezí
50,5565 Kč - 35,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Vnější závity
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli