Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
35,191 Kč - 58,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
29,987 Kč - 59,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
118,213 Kč - 168,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
125,40 Kč - 208,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
35,687 Kč - 71,3739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
56,752 Kč - 94,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
32,713 Kč - 65,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
32,961 Kč - 65,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
789,822 Kč - 1 128,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
85,50 Kč - 170,7522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
99,626 Kč - 166,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
42,378 Kč - 70,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
30,978 Kč - 44,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější závity
|
M6
|
|
||
37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější závity
|
M8
|
|
||
74,596 Kč - 149,1913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
91,943 Kč - 183,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější závity
|
M10
|
|
||
40,8913 Kč - 58,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
309,039 Kč - 441,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Vnější závity
|
M16
|
|
||
37,917 Kč - 54,0261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější závity
|
M4
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku