Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 9.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198032

Staré objednací číslo:

1221239

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,5433 Kč
1000 + 10,5216 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 254,33 Kč

100 x 12,5433 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 9.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 5.0 mm
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Specifikace DIN 76-B
standardní DIN
standardní BR
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás