Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 35.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198902

Staré objednací číslo:

1221334

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 161,6694 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

16 166,94 Kč

100 x 161,6694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 35.0 mm
Délka závitu 14.0 mm
Délka vnitřního závitu 14.0 mm
Velikost závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Specifikace DIN 76-B
standardní DIN
standardní BR
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás