10199282
1221379
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 13,671 Kč |
1000 + | 11,4632 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 45.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 1.772 in |
Délka závitu | 6.0 mm |
Délka závitu | 0.236 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Velikost závitu | M3 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | ocel |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Specifikace | DIN 76-B |
standardní | BR |
standardní | DIN |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku