Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10199473

Staré objednací číslo:

1221398

15300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,6595 Kč
1000 + 13,1447 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 565,95 Kč

100 x 15,6595 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace DIN 76-B
standardní DIN
standardní BR
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás