10201039
1221572
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 54,0263 Kč |
1000 + | 45,3704 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 3.15 in |
---|---|
Délka rozpěrky | 80.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.354 in |
Délka vnitřního závitu | 9.0 mm |
Velikost závitu | M4 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | hliník |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Specifikace | DIN 76-B |
standardní | BR |
standardní | DIN |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku