10201275
1221609
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 258,6518 Kč |
100 + | 131,1837 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 2.362 in |
---|---|
Délka rozpěrky | 60.0 mm |
Délka závitu | 0.551 in |
Délka závitu | 14.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.551 in |
Délka vnitřního závitu | 14.0 mm |
Velikost závitu | M8 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | hliník |
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Specifikace | DIN 76-B |
standardní | BR |
standardní | DIN |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku