10225479
301115040050
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 13,1497 Kč |
500 - 999 | 9,3427 Kč |
1000 + | 7,2093 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 15.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 0.591 in |
Délka závitu | 6.0 mm |
Délka závitu | 0.236 in |
Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
Velikost závitu | M2 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | mosaz |
Povrchová úprava | poniklováno |
Specifikace | CuZn39Pb3 |
Specifikace | Ni3-5 |
Celní nomenklatura | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku