10225554
301205041556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 27,3313 Kč |
500 - 999 | 20,7216 Kč |
1000 + | 17,333 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 5.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 0.197 in |
průměr | 5.8 mm |
průměr | 0.228 in |
Délka závitu | 2.5 mm |
Délka závitu | 0.098 in |
Délka vnitřního závitu | 2.5 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.098 in |
Velikost závitu | M2.5 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
Specifikace | X8crNiS18-9(303) |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku