10096666
301355041152
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 40,9133 Kč |
250 - 999 | 26,8292 Kč |
1000 + | 20,875 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 2.165 in |
---|---|
Délka rozpěrky | 55.0 mm |
průměr | 0.228 in |
průměr | 5.8 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Velikost závitu | M3 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | ocel nízkouhlíková |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Specifikace | 11SMmpb37 |
Specifikace | Zn3-5 B |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku