Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 50.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z nerezavějící oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10226117

Staré objednací číslo:

301450041556

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 74,935 Kč
250 - 999 47,7634 Kč
1000 + 43,8237 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 873,38 Kč

25 x 74,935 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 50.0 mm
průměr 8.1 mm
Délka závitu 10.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 303
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Specifikace X8crNiS18-9(303)
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás