10226445
301560040050
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 102,2825 Kč |
250 - 999 | 61,1934 Kč |
1000 + | 53,6797 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka rozpěrky | 60.0 mm |
---|---|
Délka rozpěrky | 2.362 in |
Délka závitu | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.394 in |
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Velikost závitu | M5 |
Typ závitu | Metric |
Typ | Female-Female Spacer |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Materiál (podrobně) | mosaz |
Povrchová úprava | poniklováno |
Specifikace | CuZn39Pb3 |
Specifikace | Ni3-5 |
Celní nomenklatura | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku