Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z pozinkované oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10226568

Staré objednací číslo:

301630041152

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 51,703 Kč
250 - 999 36,6889 Kč
1000 + 29,5678 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 585,15 Kč

50 x 51,703 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Délka vnitřního závitu 12.0 mm
Velikost závitu M6
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Povrchová úprava pozinkováno
Specifikace Zn3-5 B
Specifikace 11SMmpb37
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás